LM5018ISOEVAL
LM5018 絶縁型バイアス電源評価基板
LM5018ISOEVAL
概要
An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5018 Constant-On-Time (COT) regulator. The LM5018 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.
特長
- Input Voltage Range: 20V to 100V
- Primary Output Voltage: 10V
- Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
- Maximum Load Current: 300 mA
- Maximum Power Output: 1W
- Nominal Switching Frequency 750 kHz (FIN = 24V, IOUT2 = 100 mA)
- 70% Board Size 2 inch x 2 inch
購入と開発の開始
評価ボード
LM5018ISOEVAL/NOPB — LM5018 同期整流・降圧 評価基板
LM5018ISOEVAL/NOPB — LM5018 同期整流・降圧 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM5018ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2239 LM5018 Isolated Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/30 |