LM5017EVAL
LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
LM5017EVAL
概要
The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
購入と開発の開始
評価ボード
LM5017EVAL/NOPB
— LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
LM5017EVAL/NOPB
—
LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM5017EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) | 2013/08/13 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 |