LM5010AEVAL
高電圧(1A)降圧スイッチング・レギュレータ
LM5010AEVAL
概要
LM5010A High Voltage 1A Step Down Switching Regulator
特長
- Wide 6V to 75V input voltage range
- Valley current limiting at 1.25A
- Programmable switching frequency up to 1MHz
- Integrated 80V N-Channel buck switch
- Integrated high voltage bias regulator
- No loop compensation required
- Ultra-fast transient response
- Nearly constant operating frequency with line and load variations
- Adjustable output voltage
- 2.5V, ±2% feedback reference
- Programmable soft-start
- Thermal shutdown
Applications
- Non-isolated telecommunications regulator
- Secondary side post regulator
- Power supply for Automtive Electronics
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM5010AEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ
LM5010AEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1423 LM5010A Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5010AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |