LM5010-EVAL
高電圧(1A)降圧スイッチング・レギュレータ
LM5010-EVAL
概要
LM5010 High Voltage 1A Step Down Switching Regulator
特長
- Input Voltage Range: 8 V to 75 V
- Valley Current Limit at 1.25 A
- Switching Frequency Can Exceed 1 MHz
- Integrated N-Channel Buck Switch
- Integrated Startup Regulator
- No Loop Compesation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- Operating Frequency Remains Constant With Load and Line Variations
- Maximum Duty Cycle Limited During Startup
- Adjustable Output Voltage
- Precision 2.5 V Feedback Reference
- Thermal Shutdown
Applications:
- High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
- Non-Isolated Telecommunications Buck Regulator
- Secondary High Voltage Post Regulator
- Automotive Systems
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5010 EVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ
LM5010 EVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)、1A 降圧スイッチング・レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1352 LM5010 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5010-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM5010 EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |