LM5007EVAL

高電圧(80V)降圧スイッチング・レギュレータ 評価ボード

概要

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

特長
  • Integrated 80 V, 0.7 A N-Channel Buck Switch
  • Internal HV Vcc Regulator
  • No Control Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On Time Varies Inversely with Line Voltage
  • Operating Frequency Nearly Constant with Varying Line Voltage
  • Adjustable Output Voltage
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit Protection
  • Thermal Shutdown
  • External Shutdown Control

Applications:

  • Non-Isolated Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • +42 V Automotive Systems

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5007 9 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、500mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5007EVAL/NOPB — 80V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5007EVAL/NOPB 80V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM5007EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。