LM5001ISOEVAL
高電圧スイッチ・モード・レギュレータ
LM5001ISOEVAL
概要
LM5001 High Voltage Switch Mode Regulator
特長
- Integrated 75 volt N-Channel MOSFET
- Ultra-wide input voltage range from 3.1V to 75V
- Integrated high voltage bias regulator
- Adjustable output voltage
- 1.5% output voltage accuracy
- Current mode control with selectable compensation
- Wide bandwidth error amplifier
- Integrated current sensing and limiting
- Integrated slope compensation
- 85% maximum duty cycle limit
- Single resistor oscillator programming
- Oscillator synchronization capability
- Enable / Undervoltage Lockout (UVLO) pin
- Thermal shutdown
- Packages: SO-8 / LLP-8 (4mm x 4mm)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5001ISOEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
LM5001ISOEVAL/NOPB — ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1588 LM5001 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5001ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |