LM5001BSTEVAL
LM5001BSTEVAL - 高電圧スイッチ・モード・レギュレータ
LM5001BSTEVAL
概要
The LM5001 boost evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the boost topology to evaluate the LM5001 high voltage switch mode regulator. The performance of the evaluation board is as follows:
特長
- Input operating range: 16 to 36V
- Output Voltage: 48V
- Output Current: 0 to 150 mA
- Measured Efficiency: 91% @ 150 mA, 86% @ 75 mA
- Frequency of Operation: 240 kHz
- Board Size: 1.75 X 1.75 inches
- Load Regulation: 1%
- Line Regulation: 0.1%
購入と開発の開始
評価ボード
LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
LM5001BSTEVAL/NOPB — LM5001BSTEVAL - ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチ・モード・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1956 LM5001 Boost Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5001BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |