LM3644EVM

同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き

概要

The LM3644EVM aids in evaluation of the LM3643 Synchronous Boost Dual LED Flash Driver W/ 1.5A High-Side Current Sources.  The 2/4 MHz synchronous boost provides power to the dual independently controllable high side current sources.  Each current source can provide a current up to 1.5A with 128 programmable levels to choose from.   The LM3644EVM and supporting software provides all of the control mechanisms to demonstrate the functionality of the LM3644 (I2C, External Strobe and External Torch/Tx).

特長
  • Dual independently programmable current sources
  • 128 Brightness Levels per current source (up to 1.5A)
  • I2C Control
  • External Enable, Strobe and Torch/Tx pins for control and synchronization
  • Built-in input voltage monitoring (IVFM)
照明 LED ドライバ
LM3644 デュアル 1.5A 電流源搭載、カメラ・フラッシュ LED ドライバ LM3645 2A ハイサイド電流源搭載、同期整流昇圧、クワッド LED フラッシュ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3644EVM — 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3644EVM 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC175 — LM3644EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
照明 LED ドライバ
LM3644 デュアル 1.5A 電流源搭載、カメラ・フラッシュ LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3644EVM 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き
ダウンロードオプション

SNVC175 LM3644EVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/08/14
製品
照明 LED ドライバ
LM3644 デュアル 1.5A 電流源搭載、カメラ・フラッシュ LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LM3644EVM 同期整流・昇圧デュアル LED フラッシュ・ドライバ評価モジュール、1.5A ハイサイド電流源付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc175 or www.ti.com/lit/xx/snvc175/snvc175.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC175. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM3644EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LM3644 Dual 1.5-A Current Source Camera Flash LED Driver データシート (Rev. E) PDF | HTML 2016/09/08
ユーザー・ガイド LM3644 User Guide 2014/05/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。