LM3642TL-LTEVM

LM3642 1.5A 同期整流・昇圧 LED フラッシュ・ドライバ評価基板、ハイサイド電流評価用

LM3642TL-LTEVM

ご注文はこちら

概要

1.5A Synchronous Boost LED Flash Driver w/ High-Side Current Evaluation Module Board

The LM3642TL-LT is a 4MHz fixed-frequency synchronous boost converter plus 1.5A constant current driver for a high-current white LED. The high-side current source allows for grounded cathode LED operation providing Flash current up to 1.5A. An adaptive regulation method ensures the current source remains in regulation and maximizes efficiency. The LM3642 is controlled via an I2C-compatible interface. Features include: a hardware flash enable (STROBE) allowing a logic input to trigger the flash pulse and a TX input which forces the flash pulse into a low-current Torch Mode allowing for synchronization to RF power amplifier events or other high-current conditions. The 4MHz switching frequency, over-voltage protection and adjustable current limit settings allows the use of tiny, low-profile inductors and (10 μF) ceramic capacitors.

特長
  • Synchronization Input for RF Power Amplifier Pulse Events
  • 1.5A High-Side Current Source for Single LED
  • Accurate and Programmable LED Current from VIN Flash Monitor Optimization
  • 400 kHz I2C-Compatible Interface > 85% Efficiency in Torch Mode (@ 100 mA) and Flash Mode (@1A to 1.5A)
  • Accurate Programmable Torch LED Currents from 48.4 mA to 375 mA
  • Soft-Start Operation for Battery Protection Hardware Strobe Enable
照明 LED ドライバ
LM3642 ハイサイド電流搭載、1.5A、同期整流昇圧、LED フラッシュ・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3642TL-LTEVM — LM3642 1.5A 同期整流・昇圧 LED フラッシュ・ドライバ評価基板、ハイサイド電流評価用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3642TL-LTEVM LM3642 1.5A 同期整流・昇圧 LED フラッシュ・ドライバ評価基板、ハイサイド電流評価用

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC064 — GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM3642TL-LTEVM LM3642 1.5A 同期整流・昇圧 LED フラッシュ・ドライバ評価基板、ハイサイド電流評価用 LM3642TLEVM LM3642 1.5A 同期ブースト LED フラッシュ・ドライバ、高サイド電流評価モジュール・ボード搭載
ダウンロードオプション

SNVC064 GUI software for LM3642TLEVM and LM3642TL-LTEVM

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/01/07
ハードウェア開発
評価ボード
LM3642TL-LTEVM LM3642 1.5A 同期整流・昇圧 LED フラッシュ・ドライバ評価基板、ハイサイド電流評価用 LM3642TLEVM LM3642 1.5A 同期ブースト LED フラッシュ・ドライバ、高サイド電流評価モジュール・ボード搭載

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc064 or www.ti.com/lit/xx/snvc064/snvc064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC064. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM3642 Evaluation Board (Rev. A) 2013/04/30
証明書 LM3642TL-LTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート LM3642 1.5-A Synchronous Boost LED Flash Driver With High-Side Current Source データシート (Rev. H) PDF | HTML 2015/09/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM3642TLEVM LM3642 1.5A 同期ブースト LED フラッシュ・ドライバ、高サイド電流評価モジュール・ボード搭載

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。