LM3481-REF

330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン

LM3481-REF

設計ファイル

概要

The main purpose of the power supply is to convert the rectified AC Input to DC regulated current for 6 LEDs.  The power supply provides protection for the LEDs, limits the transient input voltage and protect against inrush current at plug in.  The overall power supply conformity (e.g. mains harmonics (EN), mains interference, international safety standards etc.) are not approved for all the applicable European Norms (EN).

This application note describes the design of a tiny AC or DC Flyback power supply.

It�s main purpose is to convert the rectified AC or DC Input to DC regulated output voltage. The power supply provides protection for this supply voltage, isolates the rest of the network from the output, limits the transient input voltage and protects against inrush current at plug in. The board fully complies to the EN55022 norm (Conductive average) and international safety standards. The secondary side is regulated at 3.3V. The controller is switching with a fixed frequency of 250 kHz. The heart of the power supply is the controller LM3481 current mode PWM from National Semiconductor.

The advantage of the proposed solution is using a standard off the shelf transformer, small solution size and high ambient operating temperature up to 85�C (105�C possible).

Based on the presented solution higher output power up to several Watt can also be achieved using the LM3481.

特長
 Input RangeOutput
  LM3481   Min 8.9 VDC  
  or 24 VAC  
  3.3 VDC  
  Max 40 VDC  
  or 24 VAC  
  100 mA  

The LM3481 integrates many features to simplify the Flyback converter implementation:

  • Hysteretic under-voltage shutdown protects the power stage from excessive stress if the input voltage is below the required minimum operating level.
  • Current mode control allows for simple type 2 control and protects the power MOSFET from over-current
  • Integrated 1A capable gate drive to provide rapid switching of the power MOSFET.
  • Internal soft start
  • Pulse skipping at light load

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVC023.ZIP (734 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM3481-FLYBACK-CALC — LM3481 quick start calculator for Flyback

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力
ダウンロードオプション

LM3481-FLYBACK-CALC LM3481 quick start calculator for Flyback

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/12/13
製品
DC/DC controllers
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力

リリース情報

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

最新情報

  • Initial version
計算ツール

LM3481-SEPIC-CALC — LM3481 quick start calculator for SEPIC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC controllers
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力
ダウンロードオプション

LM3481-SEPIC-CALC LM3481 quick start calculator for SEPIC

close
最新バージョン
バージョン: V1.0.0
リリース日: 2024/10/31
製品
DC/DC controllers
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 小型フライバック・コンバータ電源リファレンス・デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力

リリース情報

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


最新情報

  • Initial version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。