LM3414HVMREVAL

LM3414/LM3414HV 評価ボード、1A 65V LED ドライバ、PSOP-8

LM3414HVMREVAL

ご注文はこちら

概要

The LM3414HV is a 65V floating buck LED driver that designed to drive up to 18 pieces of serial High Brightness LEDs (HBLEDs) with up to 1000 mA LED forward current. With the incorporation of the proprietary Pulse-Level-Modulation (PLM) technology, the LM3414HV requires no external current sensing resistor to facilitate LED current regulation. The LM3414HV features a dimming control input (DIM pin) that allows PWM dimming control. The LM3414HV is available in LLP-8 (3 mm x 3 mm outline) and ePSOP8 to fulfil the requirements of small solution size and high thermal performance respectively. In order to demonstrate the performance of the LM3414 family, the LM3414HV is selected for the evaluation boards because of the wide input voltage range (4.5V to 65V) providing the best flexibility to fit the requirements of different applications.

Two versions of evaluation board with identical schematic are available with the LM3414HV in either LLP-8 or PSOP-8 package. The board with LLP-8 package demonstrates the high power density of the device. The board with PSOP-8 package demonstrates the functionality of the LM3414HV with enhanced thermal performance. The schematic, bill of materials and PCB layout for the evaluation boards are provided in this document. The evaluation boards can be adapted to different application requirements by changing the values of a few components only. This evaluation board is also suitable for the LM3414 with maximum acceptable input voltage reduced to 42VDC.

照明 LED ドライバ
LM3414 外部電流センシング抵抗が不要、42V、60W、コモン アノード対応、定電流、降圧 LED ドライバ LM3414HV 外部電流センシング抵抗が不要、65V、60W、コモン アノード対応、定電流、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3414HVMREVAL/NOPB — LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver PSOP-8 Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3414HVMREVAL/NOPB LM3414 LM3414HV 1A 65V LED Driver PSOP-8 Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2076 LM3414HV 1A 65V LED Driver Evaluation Board (Rev. B) 2010/08/10
証明書 LM3414HVMREVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3414HVMREVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。