LM3409HVEVAL

LM3409HV 高電圧 LED 降圧コントローラ評価ボード

LM3409HVEVAL

ご注文はこちら

概要

This evaluation board showcases the LM3409HV PFET controller for a buck current regulator. It is designed to drive 12 LEDs (VO = 42V) at a maximum average LED current (ILED = 1.5A) from a DC input voltage (VIN = 48V). The switching frequency (fSW = 400 kHz) is targeted for the nominal operating point, however fSW varies across the entire operating range.

The circuit can accept an input voltage of 6V-75V. However, if the input voltage drops below the regulated LED string voltage, the converter goes into dropout and VO = VIN ideally. The evaluation board showcases all features of the LM3409HV including analog dimming using the IADJ pin and internal PWM dimming using the EN pin. High frequency external parallel FET shunt PWM dimming can also be evaluated. The board has a header (J1) with a removable jumper, which is used to select the PWM dimming method.

The evaluation board has a right angle connector (J2) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. This reduces potential ringing when there is no output capacitor. Alternatively, the LED+ and LED- turrets can be used to connect the LED load. Since the board contains a buck regulator designed for 48V input, the efficiency is very high at input voltages near or less than 48V. The switching frequency increases as input voltage increases, yielding lower efficiency at higher input voltages.

The evaluation board circuit can be redesigned to target the same switching frequency and LED current at a higher nominal input voltage. This design odification will increase the efficiency at high input voltage.

照明 LED ドライバ
LM3409HV 大電力 LED ドライバ向け、75V、PFET、降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3409HVEVAL/NOPB — LM3409HV High Voltage LED Buck Controller Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3409HVEVAL/NOPB LM3409HV High Voltage LED Buck Controller Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1953 LM3409HV Evaluation Board (Rev. D) 2013/05/01
証明書 LM3409HVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。