LM27403EVM-POL600
評価モジュール - LM27403 600kHz 高電力密度 POL
LM27403EVM-POL600
概要
LM27403EVM-POL600 is a 600-kHz synchronous buck dc-dc regulator showcasing high power density and high efficiency. A 20 mm x 15 mm module on a single-side PCB uses a power block MOSFET from TI. Accurate overcurrent protection is available by leveraging the inductor’s sub-mΩ DCR and MOSFET package resistance. A 2N3904 BJT senses temperature to compensate for the copper temperature coefficient and to provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint. Precision enable, power supply tracking, open-drain power good indicator, remote sense, and synchronization features are also provided. The module is solder mounted directly on the motherboard for maximum thermal performance.
特長
- Small footprint, 20 mm x 15 mm single-sided
- 3V to 20V input voltage range, 30A output current
- 600-kHz switching frequency, synchronizable to an external clock signal up to 1.2 MHz
- High conversion efficiency: 91% at 1.8 V, 30 A
- Inductor DCR current sensing with remote BJT thermal compensation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM27403EVM-POL600 — 評価モジュール - LM27403 600kHz 高電力密度 POL
LM27403EVM-POL600 — 評価モジュール - LM27403 600kHz 高電力密度 POL
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module | 2013/10/16 | |||
証明書 | LM27403EVM-POL600 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
技術記事 | High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 | PDF | HTML | 2015/09/16 |