LM27403EVM
LM27403 同期整流・降圧コントローラ、温度補償 DCR センス付き、評価モジュール
LM27403EVM
概要
The LM27403 EVM is a 300-kHz, high efficiency, synchronous buck converter with voltage-mode control and inductor DCR current sensing for overcurrent protection. An inexpensive 2N3904 BJT is used to sense temperature at the inductor. This enables correction for the inductor DCR’s variation over temperature as well as provide a thermal shutdown function based on a desired temperature setpoint.
特長
- 25A output current
- 3V to 20V input voltage range
- Switching frequency 250kHz
- High efficiency, 91%, 1.2V 25A
- DCR current sensing with temperature compensation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM27403EVM — LM27403 温度補償 DCR 電流センス付き12V 入力、1.2V / 25A 出力の高効率降圧回路の評価キット
LM27403EVM — LM27403 温度補償 DCR 電流センス付き12V 入力、1.2V / 25A 出力の高効率降圧回路の評価キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM27403EVM-POL600 30A Ultra-Compact DC/DC Regulator Evaluation Module | 2013/10/16 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM27403 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2013/10/17 | |||
| 証明書 | LM27403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |