LM27402SQEVAL

LM27402 評価ボード

LM27402SQEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. Temperature compensated inductor DCR current limit circuitry provides a steady current limit setpoint. Extra MOSFET and input/output capacitor footprints are included to accommodate higher currents if desired. An externally set soft-start time of 10 ms provides a controlled monotonic startup. The LM27402 evaluation board also supports pre-biased startup and provides a tracking connection for power supply sequencing. An external clock can be applied to change the switching frequency through an on board synchronization connection. PGOOD is externally pulled up to VDD and can be monitored via an on board terminal. Two extra terminals are included to provided a network analyzer connection for control loop stability analysis. The PCB measures 1.3? x 1.8? and includes input/output banana connectors for the input supply and load.

DC/DC controllers
LM27402 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM27402SQEVAL/NOPB LM27402 Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022/01/10
証明書 LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022/03/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。