LM2735XMFEVAL
520kHz~1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、5 ピン SOT23
LM2735XMFEVAL
概要
The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.
特長
- Input voltage range 2.7V to 5.5V
- Output voltage range 3V to 24V
- 2.1A switch current over full temperature range
- Current-Mode control
- Logic high enable pin
- Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
- 170Ωm NMOS switch
- ± 2% feedback voltage accuracy
- Ease-of-use, small total solution size
• Internal soft-start
• Internal compensation
• Two switching frequencies
• 520 kHz (LM2735-Y)
• 1.6 MHz (LM2735-X)
• Uses small surface mount inductors and chip capacitors
• Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
Applications:
- LCD Display Backlighting for Portable Applications
- OLED Panel Power Supply
- USB Powered Devices
- Digital Still and Video Cameras
- White LED Current Source
購入と開発の開始
評価ボード
LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board
LM2735XMFEVAL/NOPB — 520kHz 1.6MHz - Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 5-Pin SOT23 Demo Board
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (Rev. B) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM2735XMFEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (jp) | 2010/11/19 |