LM2675-5.0EVAL

SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、高効率 1A 降圧レギュレータ

LM2675-5.0EVAL

ご注文はこちら

概要

Amp Step-Down High-Efficency SIMPLE SWITCHER Evaluation Board.

The LM2675 SIMPLE SWITCHER step-down regulator provides all the active functions for a step-down regulator capable of driving a 1A load. Switching frequency is internally set to 260 kHz, allowing smaller-sized filter components than would be needed with lower-frequency switching regulators. The internal switch is an 0.25-ohm DMOS device, providing very high-efficiency power conversion. With this high efficiency, the copper traces on the printed circuit board are the only heat sinking needed.

The LM2675-5.0 Evaluation board is fully assembled and tested surface-mount regulator that provides a 5V? 1.5% output at up to 1A, from an input of 8V to 40V. The overall efficiency is typically as high as 90%. The operating temperature range is 0°C to + 85°C.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM2675 SIMPLE SWITCHER®、6.5V ~ 40V、1A、低部品点数の降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2675-5.0EVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ 高効率の1A 同期整流・降圧電圧レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2675-5.0EVAL SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ 高効率の1A 同期整流・降圧電圧レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM2675-5.0EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LM2675 5.0EVAL 1A Step-Down High-Efficiency SIMPLE SWITCHER Eval Brd (Rev. C) 2013/04/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ