LM26400YEVAL

2回路、2A、500kHz 広入力範囲、降圧レギュレータ

LM26400YEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM26400Y demonstration board was designed to provide two 2A outputs at 1.2V and 2.5V respectively. It uses the ETSSOP package option of the LM26400Y for easier probing. The design emphasizes on the compactness of the LM26400Y PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is about 20mm by 30mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 5V to 20V down to output voltages of 1.2V and 2.5V. With the availability of a separate 5V rail and a couple of small bootstrap diodes, the board also supports an input voltage down to 3.3V with 2A output currents. The EN pins are pulled up to VIN by default for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

特長
  • Input voltage range of 3-20V
  • Dual 2A output
  • Output voltage down to 0.6V
  • Internal compensation
  • 500kHz PWM frequency
  • Separate enable pins
  • Separate soft start pins
  • Frequency foldback protection
  • 175mΩ NMOS switch
  • Integrated bootstrap diodes
  • Over-current protection
  • ETSSOP and LLP packages
  • Thermal shutdown

Applications:

  • DTV-LCD
  • Set-Top Box
  • XDSL
  • Automotive
  • Computing Peripherals
  • Industrial Controls
  • Point of Load

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM26400Y 2 回路、2A、500kHz 広入力範囲降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM26400YEVAL/NOPB — Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM26400YEVAL/NOPB Dual 2A, 500kHz Wide Input Range Buck Regulator

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LM26400Y Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/20
証明書 LM26400YEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。