LM25184EVM-S12
42VIN、 1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板
LM25184EVM-S12
概要
LM25184EVM-S12 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM25184-Q1 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。6V ~ 42V の広い入力電圧範囲で動作し、設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成して、12V の固定出力で最大 1A の電流を供給します。LM25184-Q1 は補助巻線やフォトカプラなしで動作し、1% 以内という非常に厳格な出力電圧レギュレーションで電力を供給します。LM25184-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウト (UVLO) や、突入電流を低減するプログラマブル ソフト スタート (SS)、またヒカップ モード過電流保護 (OCP) とサーマル シャットダウンも搭載しています。高精度イネーブル (EN) と出力電圧温度補償 (TC) の各機能も採用済みです。
特長
- 6V ~ 42V の入力電圧範囲
- 12V の出力電圧、設定ポイントから 1.5% の精度
- 1A の負荷電流定格
- EN/UVLO を設定する抵抗デバイダにより、UVLO 適用の入力電圧がプログラマブル
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
AC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR フライバック・コンバータ、シングル出力の評価基板
LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR フライバック・コンバータ、シングル出力の評価基板
計算ツール
LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool
製品
AC/DC converters
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide | 2019/07/19 | |||
| 証明書 | LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/02/24 |