LM25117EVAL
LM25117 評価ボード
LM25117EVAL
概要
The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25117EVAL/NOPB — LM25117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価ボード
LM25117EVAL/NOPB — LM25117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/24 |