LM25011MY-EVAL
LM25011 用評価ボード
LM25011MY-EVAL
概要
The LM25011EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 42V. The circuit features an adjustable load current in excess of 2A.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチング・レギュレータの評価モジュール
LM25011MY-EVAL/NOPB — LM25011 ワイド入力電圧範囲(Vin)のスイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1965 LM25011 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM25011MY-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM25011MY-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |