LM22680EVAL
LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ
LM22680EVAL
概要
The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. For load currents higher than 500 mA, an input voltage of 5.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 65°C, and at steady state operating conditions.
特長
- Input Range: 4.5V to 42V
- Output Voltage: 3.3V
- Output Current Range: 0A to 2A
- Frequency of Operation: 500 kHz
- Board Size: 1.5 X 1.5 inches
- Package: PSOP-8
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER® 降圧電圧レギュレータの評価モジュール
LM22680EVAL/NOPB — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER® 降圧電圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1911 LM22680 Evaluation Board (Rev. C) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM22680EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM22680EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |