LM22672EVAL

LM22671 1A SIMPLE SWITCHER レギュレータ評価モジュール、周波数調整または周波数同期 / 高精度イネーブル付

LM22672EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM22672 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22672 switching regulator. The LM22672 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 1A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty -cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. For load currents higher than 500 mA, an input voltage of 5.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

特長
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 1A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage. To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22672 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

DC/DC converters
LM22672 調整可能な周波数、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、1A 降圧型電圧レギュレータ LM22672-Q1 調整可能な周波数、1A、SIMPLE SWITCHER®、降圧型電圧レギュレータ LM22675 高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、1A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ LM22675-Q1 高精度イネーブル付き、1A、SIMPLE SWITCHER 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM22672EVAL/NOPB — LM22672 周波数調整または周波数同期に対応、高精度イネーブル付き、1A SIMPLE SWITCHER レギュレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM22672EVAL/NOPB LM22672 周波数調整または周波数同期に対応、高精度イネーブル付き、1A SIMPLE SWITCHER レギュレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1896 LM22672 Evaluation Board (Rev. D) 2013/04/23
証明書 LM22672EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。