LM20242EVAL

36V、2A PowerWise 可変周波数、同期整流・降圧レギュレータ

LM20242EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM20242 synchronous rectifier Buck evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional Buck power converter based on Current Mode Control to evaluate the LM20242 switching regulator IC. The evaluation board provides a 3.3V output with 2A current capability. The input voltage ranges from 8V to 36V. The design operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency and solution size. The printed circuit board consists of 2 layers of 2 ounce copper on FR4 material with a thickness of 0.062 inches. This application note contains the evaluation board schematic, Bill-of-Materials (BOM) and a quick setup procedure. Refer to the LM20242 datasheet for complete circuit design information.

特長
  • 2A Output Current, 3.7A peak current
  • 130 mΩ/110 mW integrated power MOSFETs
  • 1.5% output voltage accuracy
  • Current Mode Control, selectable compensation
  • Resistor programmed, 1MHz capable oscillator
  • Synchronous rectifier with diode emulation
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Compatible with pre-biased loads
  • Programmable soft-start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • OVP, UVLO inputs and PGOOD output
  • Internally protected with peak current limit, thermal shutdown and restart
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • Non-linear current mode slope compensation
  • eTSSOP-16 exposed pad package

Applications:

  • Simple to design, high efficiency point of load regulation from a 4.5V to 36V bus
  • High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and Microprocessors
  • Communications Infrastructure, Automotive

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM20242 調整可能な周波数、4.5 ~ 36V、2A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM20242EVAL/NOPB — 36V、2A PowerWise 可変周波数、同期整流・降圧レギュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM20242EVAL/NOPB 36V、2A PowerWise 可変周波数、同期整流・降圧レギュレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1694 LM20242 Evaluation Board (Rev. B) 2013/05/05
証明書 LM20242EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Application Note 1694 LM20242 Evaluation Board (jp) 2007/10/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。