LINUXDVSDK-DV
Linux デジタル・ビデオ・ソフトウェア開発キット(DVSDK)v2x/v3x - DaVinci デジタル・メディア・プロセッサ
LINUXDVSDK-DV
概要
発効日:2010 年 10 月 - Linux DVSDK v4 のリリース日。 上記に掲載されていない各種 DaVinci™ デバイスについては、ご希望のデバイスの型番を TIウェブサイトで検索してください。今後、この製品ページに、お客様がご使用になっている最新の DVSDK へのリンクを掲載する予定です。
DaVinci システムのインテグレータの皆様は、Linux™ デジタル・ビデオ・ソフトウェア開発キット (DVSDK) を使用すると、Linux ベースのマルチメディア・アプリケーションを迅速に開発し、DaVinci ファミリに属するさまざまなデバイスの間で容易に移植することができます。各 DVSDK は、オペレーティング・システム、アプリケーション・フレームワーク、コーデック・ライブラリで構成されたテスト済みのセットに、ペリフェラル・デバイスとの相互間でリアルタイムにデータ・ストリーミングされるオーディオ/ビデオ・データのデコードとエンコードを示すサンプル・プログラムを組み合わせたものです。DSP コアを採用している DaVinci デバイス向けに、DVSDK は開発に使用できる包括的なフレームワークを提供し、DSP のプログラミングを実施する必要なしで DSP によるコーデックのアクセラレーションを容易に活用できるようにしています。DVSDK は無償で、ランタイム・ロイヤリティも不要です。
追加情報:
特長
Linux DaVinci デジタル・ビデオ・ソフトウェア開発キット (DVSDK) のどのバージョンも、DaVinci テクノロジー・ベースのデバイス上でマルチメディア・アプリケーションの開発を開始するために必要とされるすべてのソフトウェア・コンポーネントとツールを組み合わせたものです。
DVSDK v3.10 - DM355 と DM6467T (1 GHz) – PRODUCTION
Linux DaVinci DVSDK v3.10 は、これらのデバイス上でマルチメディア・アプリケーションの開発を開始するために必要とされるすべてのソフトウェア・コンポーネントとツールを組み合わせたものです。
- DM6467T Codec Server - H.264 HP Dec、H.264 BP Enc、MPEG-2 MP Dec、AAC LC Enc/Dec、G.711 Enc/Dec、TI Codec Engine など。
- DM355 Codecs – MPEG4 SP Enc/Dec、JPEG Enc/Dec
- Linux Kernel Port - この Linux カーネル・ポートは、Linux Kernel の最新バージョン (2.6.32) と、オンチップ・ペリフェラルおよび EVM ペリフェラル向けのドライバ・サポートを組み合わせています。デバイスに対応する Linux ドライバの技術的な詳細が必要な場合、DVSDK のダウンロード・ページにアクセスし、特定の LSP (Linux サポート・パッケージ) に対応する Driver Data Sheet を参照してください。
- Linux Filesystem - Arago ファイルシステムは Linux のルート (root) ファイルシステムを提供し、初期のアプリケーション開発や、DVSDK デモの実行に使用できます。Arago OpenEmbedded レシピに変更を加える方法で、アプリケーションに合わせてこのファイル・システムをカスタマイズすることもできます。
- Code Sourcery G++ - Code Sourcery G++ は、GNU C/C++ クロス・コンパイラと、ARM926 ターゲットに対応する GDB デバッガを提供します。Code Sourcery LITE (コマンドライン専用) ツール、または Code Sourcery Professional Edition の無償評価版をダウンロードできます。後者には、30 日間の無償サポートと IDE グラフィカル・インターフェイスが付属しています。
DVSDK v2.x- DM644x、DM6467、DM357 の各デバイス向け - PRODUCTION
Linux DaVinci DVSDK v2.x は、これらのデバイス上でマルチメディア・アプリケーションの開発を開始するために必要とされるすべてのソフトウェア・コンポーネントとツールを組み合わせたものです。
- DM644x Codec Server - H.264 Enc/Dec、MPEG-4 Enc/Dec、MPEG-2 Dec、AAC HE Dec、G.711 Enc/Dec、TI Codec Engine など。
- DM6467 Codec Server - H.264 HP Dec、H.264 BP Enc、MPEG-2 MP Dec、AAC LC Enc/Dec、G.711 Enc/Dec、TI Codec Engine など。
- MontaVista Linux (MVL) Professional Edition 5.0 - これは、MVL Pro 5.00 のデモ用コピーに、包括的なホスト機能 (たとえば、ビルド・ツール) とターゲット・ファイル・システムを組み合わせたものです。MontaVista Pro 5.0 は、Linux 2.6.18 カーネルをベースにしています。このデモ用コピーを量産システムの一部として出荷することも可能ですが、デベロッパーの皆様は通常、開発したアプリケーションに合わせてファイル・システムの内容を最適化する必要があります。デベロッパーの皆様は、オプションで MontaVista DevRocket IDE を購入し、Monta Vista Zone 経由でアップデートとサポート・ドキュメントにアクセスするほか、Linux の構成カスタマイズを簡素化する Monta Vista ライブラリ最適化ツールを使用することもできます。
- Linux Support Package (LSP) - LSP は、DaVinci デバイスのオンチップ・ペリフェラルと EVM ペリフェラルに対応する各種ドライバを収録しています。デバイスに対応する Linux ドライバの技術的な詳細が必要な場合、DVSDK のダウンロード・ページにアクセスし、特定の LSP (Linux サポート・パッケージ) に対応する Driver Data Sheet を参照してください。
TI DVSDK の以前のバージョンを入手するには、次の場所にアクセスしてください。TI Target Content Infrastructure (英語)
ダウンロード
LINUXDVSDK-DV200 — Linux DVSDK(v2.00)、DM644x/ DM646x 用 - 量産
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
LINUXDVSDK-DV200 — Linux DVSDK(v2.00)、DM644x/ DM646x 用 - 量産
Linux DVSDK Installer for DM355 DM6446 and DM6467
Linux CODEC Server Installer for DM6446
Linux CODEC Server Installer for DM6467
Linux mp3 Decode Package
A/V Clips for DM355
DM355 NAND Flash Restore File
DM355 Target Binaries
A/V Clips for DM6446
DM6446 Target Binaries
A/V Clips for DM6467
DM6467 Target Binaries
MVL 5.0 System Tools [needed for all platforms]
MVL 5.0 Target Restore File System [Only needed for restore of HDD]
LSP 02_00_00_140
LPTB-02.03.00.02-beta.bin
DM6467/DM6446 Disk Prep Utility
DM6467/DM6446 Disk Restore Utility
XDC Tools Version 3_10_05_61
Codegen 6.0.21.1 [DM6446 and DM6467 only]
Linux DSP/BIOS 5_33_03 [DM6446 and DM6467 only]
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
資料
DM355 PDF Release notes
DM355 Getting started guide
DM6446 PDF Release notes
DM6446 Getting started guide
DM6467 PDF Release notes
DM6467 Getting started guide
Instructions for reformatting and restoring DaVinci Hard Drives
リリース情報
Source Requests
LINUXDVSDK-DV310 — Linux DVSDK(v3.10)、DM6467T および DM355 用 - 供給中
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
LINUXDVSDK-DV310 — Linux DVSDK(v3.10)、DM6467T および DM355 用 - 供給中
DVSDK Installer
PSP Linux Kernel Source
PSP Precompiled Libraries
PSP U-Boot Source for DM365/DM355
PSP U-Boot Source for DM6467T/DM6467
Source: Serial Flash, NAND Writer and UBL Utilities for DM365/DM355
Images: Serial Flash, NAND Writer and UBL Utilities for DM365/DM355
Source: Serial Flash, NAND Writer and UBL Utilities for DM6467T
Images: Serial Flash, NAND Writer and UBL Utilities for DM6467T
PSP Examples
Codec Server Linux Installer for DM6467/DM6467T
DVSDK DM6467T Demo Overlay
DM6467T A/V Clips
Extra Clips for DM6467T
uImage for DM6467T
Root File System for DM6467T
U-Boot Image for DM6467T
DVSDK DM365 Demo Overlay
DM365 A/V Clips
uImage for DM365
Root File System for DM365
U-Boot Image for DM365
DVSDK DM355 Demo Overlay
DM355 A/V Clips
uImage for DM355
Root File System for DM355
U-Boot Image for DM355
Code Sourcery
DM6467T Disk Prep Utility
DM6467T Disk Restore Utility
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
資料
DVSDK Release Notes
DVSDK Software Manifest
Codec Server Release Notes for DM6467/DM6467T
Instructions for reformatting and restoring DaVinci Hard Drives
Codegen 6.1.12 [DM6467/DM6467T only]
リリース情報
Migration to open source Linux kernel version 2.6.32-rc2