LB-3P-TRACE32-C2000
概要
Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of C2000 real-time microcontrollers, which are a popular choice for real-time control, motor drivers, inverters, power supplies and automotive body and lighting controllers. The globally renowned Lauterbach TRACE32 debug tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field: full on-chip breakpoint support; run-time memory access; flash programming and benchmark counters. Everything is scriptable, enabling developers to repeat the same test-sequence over and over.The intuitive modular design of TRACE32 debug tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.
特長
- Highest download speeds and smallest response times
- Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
- Advanced multicore debugging
- Toolkit is fully scriptable
- Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
C2000 リアルタイム マイコン
購入と開発の開始
COMBIPROBE-II-C2000 — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems
COMBIPROBE-II-C2000 — TRACE32 CombiProbe II - Compact Debug and Trace Probe for Mid-Range Embedded Systems
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-C2000 — TRACE32 Instruction Set Simulator - Developing without hardware
LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals
LOGIC-ANALYZER-EXT-C2000 — TRACE32 Logic Analyzer Extensions - Bringing together program-flow and target-signals
POWERDEBUG-E40-C2000 — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger
POWERDEBUG-E40-C2000 — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger
POWERDEBUG-X51-C2000 — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger
POWERDEBUG-X51-C2000 — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger
POWERVIEW-C2000 — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities
POWERVIEW-C2000 — TRACE32 PowerView - Central front end for all debug and trace activities
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。