J6EVM5777

J6EVM5777

提供元: SVTRONICS INC

概要

Jacinto™ DRA7xx 評価基板プラットフォームは、インフォテインメント、再構成可能なデジタル クラスタ、統合型デジタル コックピットのような各種アプリケーションの開発迅速化と市場出荷期間の短縮を意図した設計を採用しています。この EVM は、DRA74x と DRA75x の各 Jacinto インフォテインメント SoC (システム オン チップ) 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を目的としています。この EVM のベースになっている Jacinto DRA75x SoC は、2 個の Arm Cortex-A15 コア、2 個の Arm® Cortex®-M4 プロセッシング サブシステム、2 個の C66x デジタル信号プロセッサ (DSP)、2 個の組込みビジョン エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac、Imagination Technologies の POWERVR™ SGX544 デュアル コアを搭載した 2D / 3D GPU (グラフィックス処理ユニット)、高品位 (HD) のイメージ / ビデオ アクセラレータを組み合わせた、異種のスケーラブル アーキテクチャを採用しています。また、この製品は、LVDS ベースのサラウンド ビュー システム用マルチカメラ インターフェイス (パラレルとシリアルの両方)、ディスプレイ、CAN、ギガビット イーサネット AVB を含め、ペリフェラルのホストも統合しています。

メイン CPU ボードはイーサネットや HDMI のような重要な各種ペリフェラルを統合すると同時に、インフォテインメント アプリケーション向けのドーター ボード (JAMR3) や LCD/TS ドーター ボードはこの CPU ボードを補完し、評価とアプリケーション開発の迅速な開始に役立つ包括的なシステムを実現します。

Jacinto DRA7xx EVM に電源が付属していないことに注意してください。電源は別途購入する必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 内側端子が正極で外側端子が負極
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル

特長
  • ハードウェア
    • DRA75x プロセッサ
    • 4GB DDR3L
    • TPS659039 パワー マネージメント IC
    • 4GB eMMC
    • 10.1 インチ 1920x1200 静電容量式タッチ スクリーン LCD オプション
    • JAMR3 チューナー ボード
  • ソフトウェア
    • Linux®
    • Android™
    • StarterWare
  • コネクティビティ
    • ギガビット イーサネット(2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD カード
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • オーディオ入出力
    • WiLink™ 8Q コネクタ
オーディオ / レーダー DSP SoC
DRA745 — 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィックス機能と DSP 搭載、デュアル 1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA746 — 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィックス機能と DSP 搭載、デュアル 1.5GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA750 — インフォテインメント向け、デュアル 1.0GHz A15、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA752 — インフォテインメント向け、デュアル 1.5GHz A15、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA756 — インフォテインメント向け、デュアル 1.5GHz A15、デュアル EVE、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:SVTRONICS INC

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRA75x and DRA74x EVM CPU Board User's Guide 2016/02/09
証明書 EVM5777G-03-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 EVM5777JAMR3-V1-0 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド JAMR3 Tuner Application Board User’s Guide 2016/02/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-DRA7X — DRA7x Jacinto™ プロセッサ向けプロセッサ ソフトウェア開発キット (SDK):Linux、Android、RTOS

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SVTRONICS INC。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。