ISOW6441DWEEVM
ISOW6441 評価基板
ISOW6441DWEEVM
概要
ISOW644x ファミリのデバイスは、クラス最高レベルの放射性能を備えた統合型高効率電力コンバータを備えた、ガルバニック絶縁型のクワッド チャネル デジタル アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できます。この評価基板を使用すると、設計者は、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。この評価基板は、16 ピン WB SOIC パッケージ (DWE-16) の ISOW644x ファミリのクワッド チャネル デバイス バリアントの評価をサポートします。
特長
- ISOW644x デバイス ファミリの包括的な評価に役立つプラットフォームです。
- デバイスを供給するために構成可能な電圧出力を供給するオンボード LDO。
- VDD ピンと VDDL ピン用に 2 つの独立した構成可能な LDO (ISOW644xV バリアントのみ VDDL)。
- 1 次側の入力チャネルへの動的データ入力に対応する、オンボード発振器オプション。
- データ ラインと電源電圧のプローブ接続向けのテスト ポイント。
- VISO 電圧は SEL ピンを使用して 5V および 3.3V に構成可能。
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 評価基板
ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOW6441 DC/DC コンバータ内蔵クワッドチャネル デジタル アイ ソレータの評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026/01/07 |
| 証明書 | ISOW6441DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/11/13 |