ISO5852SDWEVM-017

SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード

ISO5852SDWEVM-017

ご注文はこちら

概要

ISO5852SDWEVM-017 は、小型のデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、標準的な 62mm パッケージに封止済みのハーフブリッジ SiC MOSFET と IGBT パワー モジュールで必要とされるドライブ、バイアス電圧、保護機能、診断機能を実現します。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ IC ISO5852SDW です。この評価基板は、SN6505B ベースの絶縁型バイアス電源と、アンプ AMC1401 を使用した温度およびバス電圧の絶縁監視機能を搭載しています。

特長
  • プログラマブル駆動電圧を搭載した 20A ピーク、分割出力駆動電流
  • 最大 1700V の入力レールをサポートする、5kVrms 強化絶縁型チャネルを 2 個搭載
  • ソフト ターンオフ機能と 2A ミラー クランプ機能による短絡保護回路
  • 100V/ns を上回る CMTI を備えた堅牢なノイズ耐性ソリューション
  • 絶縁型モジュールの温度と入力レールの監視
  • UVLO および OVLO 保護機能を搭載した、2 個の 2W 出力バイアス電源

  • ISO5852SDWEVM-017 EVM ボード
  • パワーモジュールは付属していません

トランス ドライバ
SN6505B ソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

絶縁型アンプ
AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

 

絶縁型ゲート ドライバ
ISO5852S 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

 

電源電圧スーパーバイザ
TPS3700 過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向けの駆動 / 保護機能評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO5852SDWEVM-017 SiC と IGBT 電源モジュール向けの駆動 / 保護機能評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5852S 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ISO5852SDWEVM-017 SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード
ダウンロードオプション

SLLR117 ISO5852SDWEVM-017 Design Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/06/15
製品
絶縁型ゲート ドライバ
ISO5852S 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ISO5852SDWEVM-017 SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr117 or www.ti.com/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules PDF | HTML 2018/05/24
証明書 ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。