ISO1640EVM

ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル アイソレータ評価モジュール

概要

ISO1640DEVM は、ISO1640 と ISO1641 の各デバイスの性能を評価するための評価基板であり、8 ピン D パッケージと 16 ピン DW パッケージに封止済みの ISO1640 および ISO1641 という絶縁型 I2C デバイスを使用するデータ送信システムの開発と分析を迅速に実施できます。

特長
  • 絶縁型、双方向、 I2C-互換通信
  • D パッケージと DW パッケージに封止済みの ISO1640 と ISO1641 の評価目的
  • 供給電圧とレベル変換範囲:サイド 1 で 3V ~ 5.5V、サイド 2 で 2.25V ~ 5.5V
  • スタンドアロンの評価と、より大規模なシステムの評価に適した、複数のテスト ポイントと複数のヘッダー
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
I2C アイソレータ
ISO1640 双方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ ISO1640-Q1 車載対応、双方向クロック対応、ホットスワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ ISO1641 単方向クロック、ホット スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1640DEVM — ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル・アイソレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1640DEVM ISO1640 および ISO1641 ロバスト-EMC 双方向 I2C デジタル・アイソレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1640DEVM Evaluation Module Users Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/07/05
証明書 ISO1640DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。