ISO154XEVM
ISO154xEVM 評価モジュール
ISO154XEVM
概要
The ISO154xEVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's ISO154x family of 3kV I2C isolators which are based on TI's capacitive isolation technology. The ISO154xEVM Evaluation Module provides for the evaluation of:
ISO1541 I2C isolator
The ISO1540 has two isolated bidirectional channels for clock and data lines while the ISO1541 has a bidirectional data and a unidirectional clock channel. The ISO1541 is useful in applications that have a single Master while the ISO1540 is ideally fit for multi-master applications.
特長
- Isolated Bidirectional, I2C Compatible Communications
- Supports up to 1 Mbps
- 3.0-V to 5.5-V Supply Range
- Open Drain Outputs with 3.5-mA/35-mA Sink Current Capability
I2C アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO154XEVM — ISO154xEVM 評価モジュール
ISO154XEVM — ISO154xEVM 評価モジュール
シミュレーション・モデル
SLLM189 — ISO1540 IBIS Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
I2C アイソレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLLM189 — ISO1540 IBIS Model
製品
I2C アイソレータ
ハードウェア開発
評価ボード
シミュレーション・モデル
SLLM190 — ISO1541 IBIS Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
I2C アイソレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLLM190 — ISO1541 IBIS Model
製品
I2C アイソレータ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | ISO154xEVM_UserGuide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/28 | |||
| 証明書 | ISO154XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |