INA75XXEVM
INA75xx 評価基板
INA75XXEVM
概要
INA75xx 評価基板 (EVM) は、INA750x を採用しています。この製品は、25A の EZShunt™ テクノロジー搭載、-4V ~ 110V 対応、双方向、超高精度の電流センス アンプです。INA750 は、強化型の PWM 除去機能も搭載しています。この評価基板 (EVM) は、ゲインとリファレンス電圧の構成に役立つプラットフォームを実現します。
特長
- さまざまなゲイン オプションと出力リファレンス構成を使用して、INA75x を評価することが可能
- 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
- 面積の広い銅箔プレーンは、放熱に貢献
- 大きい箱型のコネクタを複数実装しており、大電流を流すリード端子にこの評価基板を接続可能
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA750BEVM — INA750B の評価基板
INA750BEVM — INA750B の評価基板
評価ボード
INA751BEVM — INA751B の評価基板
INA751BEVM — INA751B の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA75xEVM User's Guide | PDF | HTML | 2024/11/13 | ||
証明書 | INA750BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |||
証明書 | INA750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |||
証明書 | INA751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |||
証明書 | INA751BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/10/31 |