INA740-INA741EVM
INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板
INA740-INA741EVM
概要
INA740/IN741 評価基板 (EVM) は、INA740A、INA740B、INA741 いずれかの主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。
GUI を使用して、INA740-INA741EVM の電力供給とデジタル入出力動作を制御することができます。これらの制御を取り扱うのは、この評価基板に適したセンサ制御ボード (SCB) である TI-SCB (別売り) です。直観的な GUI により、デバイスの構成が簡素化され、ユーザーはデバイスの動作にすばやく慣れることができます。
特長
- GUI は、デバイスの複数のレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
- EZShunt™ テクノロジーは、クラス最高のサイズで最大 25A の測定を実現
- USB 電源
- カスタム使用事例の場合、センサ制御ボードから評価基板 (EVM) を取り外すことが可能
- 一般的な micro-USB コネクタを使用する、TI-SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
購入と開発の開始
評価ボード
INA740BEVM — INA740B evaluation module
INA740BEVM — INA740B evaluation module
評価ボード
INA741EVM — INA741 evaluation module
INA741EVM — INA741 evaluation module
サポート・ソフトウェア
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers
Driver installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
最新情報
- Installer registers driver to connected device
評価基板 (EVM) 向けの GUI
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
EZSHUNT-EVM-GUI — EZShunt™ EVM GUI - Evaluate with the live online version or download (Safari, Chrome, or Firefox)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI for EZShunt™ EVMs.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA740-INA741EVM, INA745-INA746EVM, INA780-INA781EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/12/22 | ||
| 証明書 | INA741EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/22 | ||||
| 証明書 | INA740AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/19 | ||||
| 証明書 | INA740BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/19 |