INA310EVM
INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板
INA310EVM
概要
INA310EVM 評価モジュール(EVM)は、INA310 デバイスの基本的な機能評価を行うことを目的としています。この評価基板 (EVM) は、5 種類のゲイン オプション (1 ~ 5) それぞれに対応する、希望に応じて切り離し可能な PCB が付属した 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。切り離し可能な各 PCB が搭載しているのは、1 個の INA310xn デバイス (x はバージョン A または B、n は 1、2、3、4、5 のいずれか)、外部ハードウェア接続用のテスト ポイントとソケット、およびオプション回路を半田付けするためのパッドです。この評価基板 (EVM) は、PCB 経由で最大 5A の電流測定をサポートしています。
特長
- 付属のデバイス ボードを使用すると、すべてのゲイン オプションを評価可能
- 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
- 入力ピンと出力ピンでオプションのフィルタリングを行うためのパッドとソケット
- シャント抵抗 (2512) を半田付けし、最大 5A の電流を測定する手段など、複数の入力信号オプションが利用可能
購入と開発の開始
評価ボード
INA310AEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板
INA310AEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板
評価ボード
INA310BEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板
INA310BEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA310EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/04/24 | ||
| 証明書 | INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/03 | ||||
| 証明書 | INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/03 |