INA296AEVM

INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板

概要

INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA296x を簡単にテスト可能
  • パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス アンプ
INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA296AEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA296AEVM INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

INA296BEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA296BEVM INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA296xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/11/17
証明書 INA296BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/17
証明書 INA296AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022/11/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。