IESY-3P-OSM-LF-AM62
Arm Cortex-A53 と GPU を搭載した AM623 と AM625 の各プロセッサ向け、iesy GmbH 社の OSM-LF システム オン モジュール
IESY-3P-OSM-LF-AM62
概要
iesy 社の AM62xx OSM-LF は、45mm x 45mm のサイズであり、多様なアプリケーション オプションを取り揃えています。ここで使用しているオペレーティング システムは、Yocto をベースとするオープン ソース Linux の 1 つです。AM62x プロセッサを採用すると、産業用と車載の各アプリケーションで、高度なセキュリティ機能を搭載したシステムを実現できます。このプロセッサは、統合型ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用し、IP (知的財産) を保護するためにセキュア ブートを実現します。
他の顕著な利点は、ECC 付きのメイン メモリ (LPDDR4)、セキュリティ コプロセッサ ARM Cortex-M4F、AES や SHA2 向けのハードウェア暗号化アクセラレータなどです。iesy 社は AM625x 向けに、他の多数のインターフェイスに加えて、OSM-LF を提供しています。すべての Open Standard Modules™ と同様、この製品には要件にフレキシブルに対応する能力があり、未来への対応能力、コスト効率、スケーラビリティに優れています。
Open Standard Modules™ 仕様は、2019 年に SGeT e.V. で採択されました。この新しい規格は、フレキシビリティ、スケーラビリティ、コストの点で未来の要件に適合できるように策定されたものです。
特長
- 45mm x 45mm、接点数 (ピン数) 662 の LGA
- OSM、サイズ L、フラット
- 最大 1GB の LPDDR4、最大 16GB の eMMC
- 2 個の RGMII Gb イーサネット、1 個の MIPI-CSI 4L、3 個の USB 2.0 ホスト、1 個の USB 2.0 ホスト / OTG
- 最大 37 本の GPIO、2 個の CAN、1 個の I2S、2 個の I2C、1 個の QSPI、2 個の SPI、3 個の UART、1 個の デバッグ UART
- 最大 2 台のディスプレイ:フル HD LVDS、18 ビット パラレル RGB
- Linux Yocto
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
IESY-AM62XX-EVA-MI — Standard OSM carrier board compatible with all OSM-LF-AM62xx variants, module pre-soldered
IESY-AM62XX-EVA-MI — Standard OSM carrier board compatible with all OSM-LF-AM62xx variants, module pre-soldered
IESY-OSM-LF-AM6231 — AM6231 シングル コア Arm Cortex-A53 プロセッサ、512MB LPDDR4、8GB eMMC を搭載した OSM-LF モジュール
IESY-OSM-LF-AM6231 — AM6231 シングル コア Arm Cortex-A53 プロセッサ、512MB LPDDR4、8GB eMMC を搭載した OSM-LF モジュール
IESY-OSM-LF-AM6234 — OSM-LF module populated with AM6234 quad core Arm Cortex-A53 processor, 1-GB LPDDR4, 16-GB eMMC
IESY-OSM-LF-AM6234 — OSM-LF module populated with AM6234 quad core Arm Cortex-A53 processor, 1-GB LPDDR4, 16-GB eMMC
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。