HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X

HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X

提供元: HZHYTECH
ご注文はこちら

概要

The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.

The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data acquisition processing systems, handheld devices, communication systems, industrial control, and video surveillance and other application fields.

The SOM solder-down form factor features lead-free immersion gold and 10-layer printed board technology to ensure signal integrity and good EMC characteristics. There are 224 pins in total, including 128 half-hole (castellated edge) immersed gold pins and 96 surface-mount pads to expand all interface functions, which is convenient for secondary development and use in production, allowing the user to flexibly configure the functions required by the application.

The TPS6521901RHBR integrated multi-channel power management IC is used to reduce overall system power consumption.

特長
  • 45 mm x 45 mm
  • Solder-down, 128 edge pins, 96 inner-ring pads (224 pins total)
  • 2-GB DDR4, 8-GB eMMC
  • CAN-FD, SPI, RGMII, and PRU/GPMC industrial interfaces available
  • Linux Yocto, Linux-RT, Android (A53); FreeRTOS (M4)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 — Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:HZHYTECH

購入と開発の開始

評価ボード

HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors

サポート対象の製品とハードウェア

HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X

サポート対象の製品とハードウェア

HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください HZHYTECH。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。