HSEC180ADAPEVM
システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード
HSEC180ADAPEVM
概要
この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY が搭載されており、C2000 マイコン SOM プラットフォームで EtherCAT® の機能を評価できます。
特長
- 標準 180 ピン HSEC インターフェイス
- XDS110ISO-EVM との互換性
- 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY、2 個の RJ-45 イーサネット コネクタ搭載
- 高速シリアル インターフェース (FSI) ヘッダ
- 専用アナログ HSEC ピン用の ADC フィルタリングと ESD 保護
- HSEC180ADAPEVM PCB
付属しない:
- HSEC ドック
- F29H85X-SOM-EVM
C2000 リアルタイム マイコン
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
評価ボード
HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード
HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HSEC180ADAPEVM HSEC Adapter Board User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/28 | ||
| 証明書 | HSEC180ADAPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/19 |