HS-COMPARATOR-EVM
SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板
HS-COMPARATOR-EVM
概要
HS-COMPARATOR-EVM は、TLV3601 や TLV1H103 など、5 ピンと 6 ピンの SOT-23 (DBV) パッケージに封止した高速シングル コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板です。この基板は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。出力により、50Ω 終端のオシロスコープに直接接続できます。
特長
- コンパレータの性能を評価
- 複数の測定方法 (SMA、アクティブ プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
HS-COMPARATOR-EVM — SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板
HS-COMPARATOR-EVM — SOT-23 (DBV) パッケージ封止、高速コンパレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | HS-COMPARATOR-EVM High Speed Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/04 | ||
証明書 | HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/08 |