HDC3020EVM
HDC3020 温湿度センサの評価基板
HDC3020EVM
概要
HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
特長
- 相対湿度と温度の測定値をストリーミング送信
- データ ロギング
- USB プラグ アンド プレイ
- プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
湿度センサ
購入と開発の開始
評価ボード
HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors
HDC3020EVM — HDC3020 evaluation module for temperature and humidity sensors
評価基板 (EVM) 向けの GUI
HDC3020EVM-GUI — HDC3020EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC3020 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/25 | ||
| ユーザー・ガイド | HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/02/18 | |||
| 証明書 | HDC3020EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/14 |