HD3SS215EVM
HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
HD3SS215EVM
概要
The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. For DisplayPort applications, the HD3SS215 also supports switching of the auxiliary (AUX), display data channel (DDC), and hot plug detect (HPD) signals.
This EVM was designed to be used as a medium connection between one HDMI source and one of two HDMI sinks. The interface to the EVM consists of a standard HDMI connector to connect the EVM to your system setup with standard HDMI cables.
特長
- Capable of min, nom and max voltage operation
- Demonstrates AUX switching capabilities
- Demonstrates output enable/disable features
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM: HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差動スイッチ評価モジュール
設計ツール
SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions
サポート対象の製品とハードウェア
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC670 — HD3SS215 Model Port Order Descriptions
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac670 or www.ti.com/lit/xx/slac670/slac670.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC670. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) | 2017/03/27 | |||
証明書 | HD3SS215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |