TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Feasycom Co., Ltd。
FEASY-3P-BT616-BT618V
概要
FSC-BT616 は、TI の CC2640R2F チップセットをベースとする Bluetooth Low Energy 5.1 モジュールです。GAP、ATT/GATT、SMP、L2CAP の各プロファイルをサポートしています。このモジュールは、ベースバンド コントローラを小型パッケージ (PCB アンテナ内蔵) に統合しているため、設計者は製品形状のフレキシビリティを高めることができます。
特長
- Bluetooth Low Energy 5.1 の仕様
- Bluetooth プロトコル スタックを実行するための統合型マイコン
- 郵便切手サイズ:13 mm x 26.9 mm x 2 mm
- 低消費電力
- Class 1.5 サポート (大出力電力)
- デフォルトの UART ボーレートは 115.2Kbps
- UART、I2C、SPI、12 ビット ADC (200ksps) とのインターフェイス。
- Bluetooth スタック プロファイル:Bluetooth Low Energy のすべてのプロトコル。
- CE、FCC、IC 認証取得済み。
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
ドーター・カード
FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module
FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module
ドーター・カード
FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module
FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。