Shenzhen Feasycom Co., Ltd

IoT 製品およびサービス プロバイダ

Feasycom は、IoT 製品およびサービスの研究開発に注力しています。当社は Bluetooth と Wi-Fi のスタックを独自に実装し、ワンストップ ソリューションを実現しています。当社のソリューション カテゴリは、Bluetooth、Wi-Fi、RFID、4G、Matter/Thread、UWB の各テクノロジーを網羅しています。

Wi-Fi 製品
CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU) CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドーター・カード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
  • Xixiang, Baoan District
  • Shenzhen, 518102
  • China

参照情報

ドーター・カード

FEASY-3P-BT616-BT618V — CC2640 向け、FEASYCOM の BT616 と BT618V の各 Bluetooth モジュール

FSC-BT616 は、TI の CC2640R2F チップセットをベースとする Bluetooth Low Energy 5.1 モジュールです。GAP、ATT/GATT、SMP、L2CAP の各プロファイルをサポートしています。このモジュールは、ベースバンド コントローラを小型パッケージ (PCB アンテナ内蔵) に統合しているため、設計者は製品形状のフレキシビリティを高めることができます。

ドーター・カード

FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® と Bluetooth® 5.4 モジュール

Feasycom の BW1102FJ は、TI の CC3351 IC をベースとした、小型で低プロファイルの Wi-Fi と Bluetooth のコンボ モジュールです。基板サイズは 12mm × 15mm で、表面実装テクノロジ (SMT) プロセスで簡単に製造でき、タブレット、PC、モバイル デバイス、家電製品に非常に適しています。ホスト プロセッサに接続する Wi-Fi 向けセキュア デジタル入出力 (SDIO) 2.0 インターフェイスと、Bluetooth 5.4 向け高速 UART インターフェイスを搭載しています。 
Wi-Fi 6 や Bluetooth 5.4 (...)

ドーター・カード

FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4 モジュール

Feasycom の FSC-WF210 は、ワイヤレス コネクティビティを備えた高性能かつ高集積のマルチメディア マスデータ転送システム オン チップ (SoC) ソリューションであり、TI の CC3220SF 互換の自社製品にワイヤレス機能を追加しようとしている設計者に最適です。ベースバンド、ワイヤレス トランシーバ、パワー マネージメントなどの重要な電子部品を単一の SoC に統合しています。パワー マネージメント サブシステムには広範な電源電圧に対応する DC/DC コンバータが統合されており、低消費電力モードによってバッテリ動作時間を延長できます。ステーション モード、AP (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。