EZURI-3P-CARBONAM62
概要
Ezurio is a leading manufacturer and connectivity expert for wireless modules and system on modules. The CarbonAM62 OSM-MF family is powered by Texas Instrument's AM62x processor family, TI's TPS65219 PMIC, our Sona Wi-Fi 6 and Bluetooth wireless modules. Designed to meet the processing and connectivity needs of the commercial, industrial, and medical products with its 1.4GHz Quad Cortex-A53 cores, an 400 MHz Cortex-M4F applications MCU core, an 400 MHZ Cortex-R5F device management core, and a dual-core Programmable Real-Time Unit.
OSM-M v1.1 Compatible: Size optimized 45x30mm OSM Size-M form factor and pin-compatible with our full range of OSM-M modules.
Robust Software and Board Support: Choose from Yocto Linux, Buildroot Linux, Android, or Ubuntu for Cortex-A53, ZephyrRTOs or FreeRTOS for Cortex-M4F and Cortex-R5F.
Secure Enclave and Boot: Dedicated on-board security hardware, secure boot Linux, and flexible secure storage for passwords, certificates, and data storage.
特長
- 45 mm x 30 mm
- OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
- 1GB, 2GB, and 4GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
- 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
- Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
- Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
- Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated
CARBONAM62-OSM-MF — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, wireless module de-populated
CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4
CARBONAM62-OSM-MF-WIFI6 — TI AM62x based OSM-MF SOM: Dual Display, 3D Graphics, with TI CC3351 Wi-Fi 6 and Bluetooth LE 5.4
COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board
COMMON-OSM-KIT-AM62 — Development Kit = OSM Common Carrier Kit + CarbonAM62 Development Board
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。