EXLFR-3P-TSN
概要
ソフトウェア定義の自動車 (SDV) には、高性能のネットワーク、IP アドレッシング、セキュリティが必要で、それらはイーサネットでは利用できますが、CAN では利用できません。車載アプリケーションには、安全重視のシステム向けの保証されたレイテンシ、帯域幅、冗長性も必要ですが、基本的なイーサネットでは利用できません。ただし、TSN ならそうした機能を追加できます。Excelfore の AVB/TSN は AVNU 認定済みです。
イーサネットにより、10MB のマルチドロップから 10GB 以上まで、コスト効率に優れた車内帯域幅を確保できます。また、動的なネットワーク スイッチングやネットワーク セキュリティのほか、クラウドからデバイスにアクセスする機能も実現できます。Excelfore の SOME/IP、DoIP、RTP、RTCP、UDS プロトコルは、レガシー システムを SDV 時代のシステムへと進歩させて、イーサネット バックボーンにシームレスに統合し、クラウドから CAN ベースのデバイスへのフル アクセスを提供します。
特長
- 高精度同期、冗長グランドマスター、IEEE1588 をサポート
- 保証されたレイテンシ
- 管理されたネットワーク冗長性と高度なトラフィック シェーピング
ダウンロード
Time sensitive network (TSN) — 安全性重視の通信ソフトウェア
Time sensitive network (TSN) — 安全性重視の通信ソフトウェア
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。