(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
ExcelFore
ソフトウェア定義自動車 (SDV) ソリューションのプロバイダ
Excelfore は、安全な標準ベースの車内およびクラウド間の接続ソリューションと、SDV 向けの包括的なクラウドベースのデバイス管理アプリケーションを提供しています。Excelfore は数年にわたって Jacinto プロセッサ (Jacinto 6 と Jacinto 7 の各世代) との協業により、Ethernet-AVB や TSN (Time Sensitive Network) スタックなどのネットワーク ソフトウェアを互いの顧客に提供しており、長期的なコラボレーションと開発における信頼できるパートナーとなっています。
-
+1 (510) 868-2500
- パートナーへのお問い合わせ
- www.excelfore.com
- サポート・ソフトウェア
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 39650 Liberty St
- Fremont, California, 94538
- United States of America
参照情報
EXLFR-3P-ESYNC-OTA — ソフトウェア ディファインド ビークル(ソフトウェア定義の自動車) 向け、esync (双方向データ パイプライン) 対応、Excelfore の OTA (ワイヤレス) 更新
Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)
EXLFR-3P-TSN — ExelFore's time sensitive network (TSN) automotive paths for safety-critical communications
ソフトウェア定義の自動車 (SDV) には、高性能のネットワーク、IP アドレッシング、セキュリティが必要で、それらはイーサネットでは利用できますが、CAN では利用できません。車載アプリケーションには、安全重視のシステム向けの保証されたレイテンシ、帯域幅、冗長性も必要ですが、基本的なイーサネットでは利用できません。ただし、TSN ならそうした機能を追加できます。Excelfore の AVB/TSN は AVNU 認定済みです。
イーサネットにより、10MB のマルチドロップから 10GB 以上まで、コスト効率に優れた車内帯域幅を確保できます。また、動的なネットワーク (...)