EVMK2EX

K2E 開発ボード

概要

EVMK2EX はフル機能の開発ツールで、KeyStone II をベースとする 66AK2Exx と AM5K2Exx の各 SoC 向けです。産業用、ミッション クリティカル、ネットワーキングの各アプリケーションに適した汎用組込みコンピューティング システムの開発を今すぐ開始するには、ダブル ワイド AMC フォーム ファクタを採用したこの評価基板をご活用ください。この基板は、シングル 66AK2E05 クワッド コア ARM Cortex-A15 プロセッサと 1 個の C66x DSP を搭載しています。

このキットに付属している包括的なソフトウェアは、Code Composer Studio 統合開発環境 (Integrated Development Environment、IDE) バージョン 5 (CCS v5)、TI のマルチコア ソフトウェア開発キット (MCSDK)、チップ サポート ライブラリ、ネットワーク開発キット、すぐに使用できるデモ ソフトウェアを収録しています。MCSDK は、ARM コア向けの Linux サポートと DSP コア向けの TI-RTOS (旧呼称は SYS/BIOS RTOS) サポートを採用しています。

信頼性の高いオンボード コネクティビティ オプションとして、デュアル 10/100/1000 イーサネット ポート、USB miniB 経由の UART、170 ピン B+ スタイルの AMC インターフェイスを経由する PCIe と SATA を搭載しています。DDR3、NAND と NOR の各フラッシュを含めた大容量のオンボード メモリを搭載しており、フレキシビリティが向上します。この基板は、オンボード (XDS200) エミュレーションまたは外部エミュレーションも付随的にサポートします。

Mistral Solutions が提供している 2 枚のブレークアウト カードを使用すると、1Gb と 10Gb の各イーサネット、HyperLink、PCIe、SATA などの追加インターフェイスにアクセスできます。

特長

EVMK2EX

  • サンプル アプリケーション:航空、組込みの産業用制御、組込みネットワーク、産業用のルーティングとスイッチ、汎用の組込みコンピューティング システム
  • ボード サイズ:ダブル ワイド PICMG® AMC フォーム ファクタ (7.11 インチ x 2.89 インチ、18.06cm x 7.34cm)
  • DDR メモリ:4GB ECC DDR3 1600 SO-DIMM
  • 開発環境:Code Composer Studio(TM) バージョン 5 (CCS v5)
  • イーサネット:オンボードのデュアル 10/100/1000 SGMII イーサネット
  • エミュレーション:オンボードの XDS200 は MIPI 60 ピン コネクタ経由で外部エミュレーションをサポート
  • メモリ:4GB DDR3、512MB NAND フラッシュ、128MB NOR フラッシュ
  • 詳細:製品の詳細
  • プロセッサ:1.25GHz 66AK2E05 クワッド コア ARM Cortex A-15 + C66x DSP
  • USB:1 ポートの USB 3.0、USB mini
サポートをご希望ですか?
以下の設計リソースをご確認ください。
ステップ 1ステップ 2ステップ 3ステップ 4
EVMK2E クイック スタート ガイドを読むEVMK2E ハードウェア設定ガイドまたは MCSDK 入門ガイドを参照するEVMK2E 設計ファイルをダウンロードするE2E サポート コミュニティにアクセスする

  • 1 EVMK2EX
  • オンボード JTAG エミュレーション用 USB ケーブル
  • 4 ピン ~ 9 ピン シリアル ケーブル
  • イーサネット ケーブル
  • ソフトウェア (8GB USB フラッシュ ドライブ経由)
  • EVMK2EX クイック セットアップ ガイド

オーディオ / レーダー DSP SoC
66AK2E05 4 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コアと NetCP と 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM5K2E02 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara プロセッサ:クワッド Arm Cortex-A15
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

EVMK2EX — K2E 開発ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVMK2EX K2E 開発ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 EVMK2E Evaluation Module Quick Start Guide PDF | HTML 2019/05/22
証明書 EVMK2EX EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド EVMK2E Technical Reference Manual 2018/11/14
ホワイト・ペーパー Quality of service on Keystone II architecture 2015/05/07
ホワイト・ペーパー Save power and costs with TI's K2E on-chip networking features 2015/03/25
製品概要 66AK2Ex KeyStone Multicore DSP+ARM(R) System-on-Chips (Rev. A) 2014/09/03
製品概要 The Case for 10G Ethernet in Embedded Processing 2013/11/13
製品概要 Industrial Imaging: Applications of the K2H and K2E platforms 2012/11/09
製品概要 Video Infrastructure - Applications of the K2E, K2H platforms 2012/11/09

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MATHLIB DSP 演算ライブラリ、浮動小数点デバイス用 SPRC264 TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2E Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Ex プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ