SPRC264

TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB)

概要

C5000/6000 画像処理ライブラリ(IMGLIB)は、C言語プログラマ向けの最適化された画像/ビデオ処理関数ライブラリです。これは、計算負荷の高いリアルタイム アプリケーションで通常使用される、C言語から呼び出し可能な汎用の画像/動画処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。IMGLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。

ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク

特長

イメージ解析

  • イメージの境界と周囲
  • モルフォロジー演算
  • エッジ検出
  • イメージ ヒストグラム
  • イメージのスレッショルド処理

イメージのフィルタリングとフォーマット変換

  • 色空間変換
  • イメージの畳み込み
  • イメージ相関関係
  • エラー拡散
  • メディアン フィルタリング
  • ピクセル拡張

イメージの圧縮と解凍

  • 離散コサイン変換と 逆数離散コサイン変換
  • モーション推定
  • 量子化
  • ウェーブレット処理
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

C55X-IMGLIB C55x 画像ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア

C55X-IMGLIB C55x 画像ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18
ドライバまたはライブラリ

C64XPLUS-C66X-IMGLIB C64x+ および C66x 画像ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

C64XPLUS-C66X-IMGLIB C64x+ および C66x 画像ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 3.2.0.1
リリース日: 2014/05/11

IMGLIB for C66x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

IMGLIB for C66x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

IMGLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256 チェックサム

IMGLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256 チェックサム

資料

IMGLIB Software Manifest

IMGLIB GA Release

IMGLIB Post Production Release

IMGLIB Post Production Release

リリース情報

This is a post-GA release of the Image and Video Processing Library (IMGLIB) for C64x+/C66x processors.

IMGLIB contains optimized general-purpose image/video processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

Software Defects

A list of tracked software defects can be found here.

(Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)

お役立ちリソース

ドライバまたはライブラリ

SPRC589 Download: C64x+IMGLIB Simulink BlocksMatlab

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SPRC589 Download: C64x+IMGLIB Simulink BlocksMatlab

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2007/10/18

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc589 or www.ti.com/lit/xx/sprc589/sprc589.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC589. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Image/Video Processing Library (v2.0) Programmer's Reference (Rev. A) 2008/05/05

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC265 TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB) SPRC542 C64x+ IQMath ライブラリ - 仮想浮動小数点演算エンジン SPRC589 C64x+IMGLIB Simulink ブロック
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。