EMA-3P-MED62X

Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

概要

This medical multi-parameter monitor solution uses our AM62x main control chip, designed for the needs of the monitor products, up to 8 serial interfaces, Gigabit network card, USB 2.0, LVDS and HDMI high-definition display interface, touch screen input interface and stereo audio interface to achieve the application of medical equipment in the multi-parameter monitor. This solution integrates various sensor input drivers into one, which has been successfully applied on medical monitors. Application scenarios include: fetal and mother monitor, fetal monitor and neonatal monitor.

特長
  • High-performance industrial-grade processing core, which can support 4 Cortex-A53 units with main frequency up to 1.4 GHz
  • On-board up to 8 serial ports to meet the signal input requirements of multi-detection modules required for medical devices
  • 2K at 60 fps, HD multi-screen display and multi-touch support for human-machine interaction experience.
  • On-board gigabit network interface and support for time-sensitive network (TSN), to meet a variety of higher requirements
  • Peripheral interface circuit with isolation, through strict anti-interference test, the product work stable and reliable
  • The fanless design system for medical use meets energy saving, environmental protection and consumption reduction and also further enhancing the reliability and stability of the product.
  • The small size allows it to be easily used in various tabletop, portable or handheld medical monitor devices
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MED62X — Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

サポート対象の製品とハードウェア

MED62X Guangzhou Embedded Machine Technology EMA MED62X motherboard for medical multi-parameter monitor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Guangzhou Embedded Machine Technology Co., Ltd。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。