DS90LV027A-28AEVM

デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板

DS90LV027A-28AEVM

ご注文はこちら

概要

DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。

特長
  • DS90LV027A:シングルエンド LVCMOS を差動 LVDS に変換
  • DS90LV028A:差動 LVDS をシングルエンド LVCMOS に変換
  • 最大 400Mbps (200MHz) のスイッチング速度
  • 単一電源動作:3.3V
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS90LV027A 600Mbps、LVDS デュアル高速差動ドライバ DS90LV027AH 高温対応、LVDS デュアル差動ドライバ DS90LV027AQ-Q1 車載対応、LVDS デュアル差動ドライバ DS90LV028A 600Mbps、LVDS デュアル高速差動レシーバ DS90LV028A-Q1 車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ DS90LV028AH 高温対応、3V、LVDS デュアル CMOS 差動ライン レシーバ DS90LV028AQ-Q1 車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS90LV027A-28AEVM — DS90LV027A-28AEVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS90LV027A-28AEVM DS90LV027A-28AEVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DS90LV027A-28AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/10
データシート DS90LV028AQ-Q1 Automotive LVDS Dual Differential Line Receiver データシート (Rev. I) PDF | HTML 2020/06/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。